??
CAD model selection
K1595.161X60
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim washer for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1595.161X60
BESTKIPP
Order No.
K1595.161X60
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
70 EPDM 291
FARBE
Colour
black
B
height
- mm
D
thread
M16 mm
D1
diameter
35.0 mm
D2
diameter
33.9 mm
D3
diameter
16.1 mm
K
height
21.8 mm
L
Length
60 mm
R
Radius
1.20 mm
S
diameter
2 mm
SW
width across flats
24 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Approx. weight
0.1910 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ANZM
tightening torques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505081
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions